(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Plastic Marine Hinge BP-19-6

Plastic Marine Hinge BP-19-6
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      255,116VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Since there are few protrusions on the surface, it is safe to use the floor surface.
[Applications]
·Hatch / lid of boats.

 
Part Number
BP-19-6-2-B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

255,116 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 40 Flat Hinge Type Standard Type Width W(mm) 130
Material Polyamide Main Body Type Flat Hinges Surface Finish No
Plate Thickness t(mm) 6.5 Mounting Hole Through Hole Product Code 12338

Please check the type/dimensions/specifications of the part BP-19-6-2-B in the Plastic Marine Hinge BP-19-6 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BP-19-6-2-B trong chuỗi Plastic Marine Hinge BP-19-6.