(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Bushing Hinge (B-211 / Aluminum)

Bushing Hinge (B-211 / Aluminum)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Bushing Hinge (B-211 / Aluminum)
  • Bushing Hinge (B-211 / Aluminum)
  • Bushing Hinge (B-211 / Aluminum)
  • Bushing Hinge (B-211 / Aluminum)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      336,461VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Use of sliding grade resin bush for shaft part reduces generation of metal powder by wear.
Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment. Uses stainless steel for the shaft.

 
Part Number
B-211-0
B-211-1
B-211-2
B-211-3
B-211-4
B-211-5
B-211-6
B-211-7
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength L
(mm)
Width W
(mm)
Plate Thickness t
(mm)
Shaft Diameter φD
(mm)
Product Code

920,466 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101501003613004

856,718 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101506034.512710

762,815 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101256034.512711

535,570 VND

1 Piece(s) Same day 101006034.512712

410,090 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1065502.53.512791

409,960 VND

1 Piece(s) Same day 1050502.53.512792

352,053 VND

1 Piece(s) Same day 1050322.53.512793

336,461 VND

1 Piece(s) Same day 1040322.53.512794

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Flat Hinge Type Standard Type Material Aluminum Alloy Main Body Type Flat Hinges
Surface Finish Alumite Treatment Mounting Hole Through Hole