(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Stainless Steel Thick 2-Sided Removable Flag Hinge for Heavy Weights B-1026 (B-1026-0)

Stainless Steel Thick 2-Sided Removable Flag Hinge for Heavy Weights B-1026 (B-1026-0)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,653,545VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Made of stainless steel and has excellent corrosion resistance.
·The leaves can be removed from the shaft, both upward and downward, making it easy to install.
· Left and right dual use type.
[Applications]
·For large tide-prevention doors, harbor facilities, large ships, and petroleum complexes.

 
Part Number
B-1026-0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength L
(mm)
Product Code

2,673,481 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20011927

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Width W(mm) 164 Material Stainless Steel Plate (SUS304) Main Body Type Detachable Hinges
Detachable, Flag Hinge Type Flag type Surface Finish Hair line finish Reversed Left/Right Combination Type
Plate Thickness t(mm) 9 Shaft Diameter φD(mm) 16 Mounting Hole No

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-1026-0 in the Stainless Steel Thick 2-Sided Removable Flag Hinge for Heavy Weights B-1026 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-1026-0 trong chuỗi Stainless Steel Thick 2-Sided Removable Flag Hinge for Heavy Weights B-1026.

Products like this...

Part Number
B-1026-1
B-1026-2
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength L
(mm)
Product Code

2,099,768 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 15411928

1,653,545 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 11411929