(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Middle-Opening Joint Hinge (B-1006 / Stainless Steel)

Middle-Opening Joint Hinge (B-1006 / Stainless Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      52,100VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

 
Part Number
B-1006-1
B-1006-2
B-1006-3
B-1006-4
B-1006-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength L
(mm)
Width W
(mm)
Plate Thickness t
(mm)
Shaft Diameter φD
(mm)
Product Code

97,670 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1064361.5310575

76,860 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1050301.5310576

316,591 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10403612.510577

78,820 VND

1 Piece(s) Same day 1036321210578

52,100 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1030251210579

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Flat Hinge Type Standard Type Material Stainless Steel Plate (SUS304) Main Body Type Flat Hinges
Surface Finish Mirror Surface Buff Polishing Mounting Hole Through Hole