(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Can be folded and used
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Loading...Tải…
Width W(mm) | 197 | Material | Stainless Steel Plate (SUS304) | Main Body Type | Detachable Hinges |
---|---|---|---|---|---|
Detachable, Flag Hinge Type | Tensile Form | Surface Finish | Fabric | Reversed | Left/Right Combination Type |
Plate Thickness t(mm) | 3 | Shaft Diameter φD(mm) | 9 | Mounting Hole | No |