(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Vertical Lift-off Hinge (B-1066 / Stainless Steel)

Vertical Lift-off Hinge (B-1066 / Stainless Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      427,810VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For both left hand and right hand use.

 
Part Number
B-1066-1
B-1066-2
B-1066-3
B-1066-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength L
(mm)
Width W
(mm)
Plate Thickness t
(mm)
Shaft Diameter φD
(mm)
Product Code

601,736 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 108014.54.5613060

585,800 VND

1 Piece(s) Same day 1060133513061

472,760 VND

1 Piece(s) Same day 1051112.5413062

427,810 VND

1 Piece(s) Same day 103582313063

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Stainless Steel Casting (SUS316) Main Body Type Detachable Hinges Detachable, Flag Hinge Type Simple Removable Type
Surface Finish Barrel Grinding Reversed Left/Right Combination Type Mounting Hole Through Hole