(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Can be folded and used.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
Part Number |
---|
B-1047-1 |
B-1047-2 |
B-1047-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Length L (mm) | Width W (mm) | Plate Thickness t (mm) | Shaft Diameter φD (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140,083 VND 86,571 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 51 | 116 | 1.5 | 4 | 10642 | ||
91,820 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 38 | 82 | 1.2 | 3 | 10643 | ||
88,550 VND 53,130 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 32 | 90 | 1.5 | 3.5 | 10644 |
Loading...Tải…
Main Body Type | Flat Hinges | Flat Hinge Type | Standard Type | Material | Stainless Steel Plate (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
Surface Finish | Gloss finishing | Mounting Hole | No |