(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Ambidextrous type. [Applications]·For kitchen equipment, medical equipment, etc.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
FB-1613-1 |
FB-1613-2 |
FB-1613-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Plate Thickness t (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|
1,334,816 VND | 1 Piece(s) | Same day | 5 | 61255 | ||
1,398,561 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 11 | 61256 | ||
1,430,433 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 17 | 61012 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Length L(mm) | 127 | Width W(mm) | 21 | Material | Stainless Steel Casting (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Type | Special Type | Surface Finish | Mirror Surface Buff Polishing | Mounting Hole | Through Hole |