(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cabinet Hinge (B-1057-1 / Stainless Steel)

Cabinet Hinge (B-1057-1 / Stainless Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      196,860VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· It is made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance

 
Part Number
B-1057-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

196,860 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 115 Main Body Type Pivot type Surface Finish Barrel Grinding
Mounting Hole Through Hole Product Code 10653

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-1057-1 in the Cabinet Hinge (B-1057-1 / Stainless Steel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-1057-1 trong chuỗi Cabinet Hinge (B-1057-1 / Stainless Steel).