(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel L-Shaped Back Hinge, Type 3 B-1542-A

Stainless Steel L-Shaped Back Hinge, Type 3 B-1542-A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      585,800VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Able to attach removable hinge easilly to housing.

 
Part Number
B-1542-A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

585,800 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 100 Width W(mm) 28 Material Stainless Steel Plate (SUS304)
Main Body Type Back hinge / hidden hinge Surface Finish Fabric Plate Thickness t(mm) 3
Shaft Diameter φD(mm) 8 Mounting Hole No Product Code 12848

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-1542-A in the Stainless Steel L-Shaped Back Hinge, Type 3 B-1542-A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-1542-A trong chuỗi Stainless Steel L-Shaped Back Hinge, Type 3 B-1542-A.