(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Stainless Steel 3-Tube Flag Hinge B-1527-B (B-1527-B-2)

Stainless Steel 3-Tube Flag Hinge B-1527-B (B-1527-B-2)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      418,465VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·It can be bent and used according to the structure and application of the board.

 
Part Number
B-1527-B-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength L
(mm)
Width W
(mm)
Shaft Diameter φD
(mm)
Product Code

418,465 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1085100612986

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Stainless Steel Plate (SUS304) Main Body Type Detachable Hinges Detachable, Flag Hinge Type Tensile Form
Surface Finish Fabric Reversed Left/Right Combination Type Plate Thickness t(mm) 3
Mounting Hole No

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-1527-B-2 in the Stainless Steel 3-Tube Flag Hinge B-1527-B series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-1527-B-2 trong chuỗi Stainless Steel 3-Tube Flag Hinge B-1527-B.

Products like this...

Part Number
B-1527-B-3
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength L
(mm)
Width W
(mm)
Shaft Diameter φD
(mm)
Product Code

436,393 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1010080812987