(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·It can be bent and used according to the structure and application of the board.
Part Number |
---|
B-1543-A-1 |
B-1543-A-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length L (mm) | Width W (mm) | Plate Thickness t (mm) | Shaft Diameter φD (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252,066 VND | 1 Piece(s) | Same day | 80 | 60 | 3 | 6 | 12996 | ||
617,671 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 104 | 110 | 4 | 8 | 12997 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Material | Stainless Steel Plate (SUS304) | Main Body Type | Detachable Hinges | Detachable, Flag Hinge Type | Tensile Form |
---|---|---|---|---|---|
Surface Finish | Fabric | Reversed | Left/Right Combination Type | Mounting Hole | No |