(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Same size also available in stainless steel. See B-1524
Length L(mm) | 100 | Width W(mm) | 38 | Material | Cold rolled steel plate (SPCC) |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Type | Back hinge / hidden hinge | Surface Finish | Fabric | Plate Thickness t(mm) | 3.2 |
Shaft Diameter φD(mm) | 8 | Mounting Hole | No | Product Code | 11781 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part B-524(BA-73) in the L-Bend Back Hinge B-524 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-524(BA-73) trong chuỗi L-Bend Back Hinge B-524.