(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·It can be bent and used according to the structure and application of the board.
Part Number |
---|
B-543-B-1(BA-58-2) |
B-543-B-2(BA-60-5) |
B-543-B-3(BA-59-3) |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length L (mm) | Width W (mm) | Plate Thickness t (mm) | Shaft Diameter φD1 | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199,338 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 80 | 60 | 3.2 | 6 | 11759 | ||
235,196 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 92 | 110 | 4 | 8 | 11772 | ||
146,860 VND | 1 Piece(s) | Same day | 92 | 150 | 4 | 6 | 11765 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Material | Cold rolled steel plate (SPCC) | Main Body Type | Detachable Hinges | Detachable, Flag Hinge Type | Tensile Form |
---|---|---|---|---|---|
Surface Finish | Fabric | Reversed | Left/Right Combination Type | Mounting Hole | No |