(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Same size also available in stainless steel. See B-1097.
Part Number |
---|
B-97-0 |
B-97-1 |
B-97-2 |
B-97-3 |
B-97-4 |
B-97-5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Length L1 (mm) | Outer Diameter D1 (φ) | Product Code | Shaft Diameter φD3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219,260 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 102 | 18 | 10227 | 10 | ||
175,926 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | - | 94 | 16 | 10228 | 8 | |
71,830 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | 82 | 14 | 10229 | 6 | ||
67,770 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | 75 | 12 | 10230 | 5 | ||
186,588 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 94 | 14 | 11581 | 6 | ||
76,730 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 60 | 12 | 11582 | 5 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Material | Carbon Steel Pipe for Mechanical Structure | Main Body Type | Special Type | Surface Finish | Fabric |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole | No |