(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Same size also available in stainless steel. See B-1970
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
B-970-0 |
B-970-1 |
B-970-2 |
B-970-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Length L (mm) | Width W (mm) | Shaft Diameter φD (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183,760 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 102 | 18 | 10 | 10537 | ||
143,040 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 94 | 16 | 8 | 10538 | ||
137,140 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 82 | 14 | 6 | 10539 | ||
111,800 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 75 | 12 | 5 | 10540 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Material | Carbon Steel Pipe for Mechanical Structure | Main Body Type | Special Type | Surface Finish | Fabric |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole | No |