(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
DIN Rail Mounting Bracket for External Speed (Torque) Setting Device

DIN Rail Mounting Bracket for External Speed (Torque) Setting Device
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      406,265VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

DIN rail mount bracket for external speed (torque) setter.

[Features]
· Metal for strong attachment.
· Does not slide sideways, even with no end plate.
· Anti-rotation hole machined.
· Can prevent the setting value from changing due to contact error if attached (MADP04-G) guard bracket is used.

 
Part Number
MADP04
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

406,265 VND

1 Piece(s) 14 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Accessory NA Applicable products PAVR-20KZ,AS-SV2

Please check the type/dimensions/specifications of the part MADP04 in the DIN Rail Mounting Bracket for External Speed (Torque) Setting Device series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MADP04 trong chuỗi DIN Rail Mounting Bracket for External Speed (Torque) Setting Device.