(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It is convenient because it can remove relatively fine water and dust and can adjust the pressure.
Type | Filter | Compressed Air Quality | General Dry Air | Filtration Level | 15μm |
---|---|---|---|---|---|
How to Connect | Pipe connection type |