(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Dedicated gravity cup for multi-purpose spray guns. [Capacity (L)]1.5 "Port size" G1/2
Spray Gun Type | Related Parts for Spray Gun | Capacity(L) | 1.5 | Connection Dia. | G1/2 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part HS in the Dedicated Gravity Cup for Multi-Purpose Spray Gun HS series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HS trong chuỗi Dedicated Gravity Cup for Multi-Purpose Spray Gun HS.
Part Number |
---|
HSY |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Spray Gun |
---|---|---|---|---|---|
2,754,086 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | HA2YA-G |