(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

FA Model, Steel Wheels (Slide Bearing)

FA Model, Steel Wheels (Slide Bearing)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      333,638VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Since it is made of iron, it has excellent load resistance, chemical-resistance, heat-resistance, and cold-resistance.

 
Part Number
FA-50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

333,638 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Type Integrated Tire Material Iron Wheel Outer Dia.(Ø) 50
Width of Wheel(mm) 27 Hole Diameter(Ø) 10 Width of Hub(mm) 31
Bearing None

Please check the type/dimensions/specifications of the part FA-50 in the FA Model, Steel Wheels (Slide Bearing) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FA-50 trong chuỗi FA Model, Steel Wheels (Slide Bearing).

Frequently asked question (FAQ)FAQ

Question:Question: How much load can the product withstand when used with a dolly?
Answer:Answer: The maximum load for one FA-50 wheel is 60 daN (61.2 kgf).
Using four wheels, the maximum load is 60 daN (61.2kgf) × 4 × 0.8 [safety factor] = 192 daN (195.84kgf): including the dolly weight, the capacity is up to about 195 kgf.