(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
By giving semi-conductivity to urethane rubber, electro static charging can be prevented and static electricity can be gently removed without shock.
Part Number |
---|
SUIE-100 |
SUIE-130 |
SUIE-150 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Wheel Outer Dia. (Ø) | Width of Wheel (mm) | Hole Diameter (Ø) | Width of Hub (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,239,626 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 100 | 32 | 12 | 42 | ||
1,909,345 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 130 | 35 | 20 | 52 | ||
2,294,601 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 150 | 38 | 20 | 55 |
Loading...Tải…
Wheel Type | Outer Ring + Wheel | Tire Material | Urethane Rubber | Bearing | Available |