(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Chloroprene Rubber Wheel for CR Type Steel Plate Heat Resistance

Chloroprene Rubber Wheel for CR Type Steel Plate Heat Resistance
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      433,345VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A wheel that features a tire made from chloroprene rubber, which has excellent mechanical strength, weather-resistance, chemical-resistance, heat-resistance, oil-resistance, etc.

 
Part Number
CR-75
CR-100
CR-130
CR-150
CR-200
CR-250
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Outer Dia.
(Ø)
Width of Wheel
(mm)
Hole Diameter
(Ø)
Width of Hub
(mm)

433,345 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 75321039

555,553 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 100351242

746,181 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 130422052

916,398 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 150452055

1,285,401 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 200452055

1,675,916 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 250502564

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Type Outer Ring + Wheel Tire Material Rubber Bearing Available