(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It is a suction cup. You can also select a lever type. [Specifications]A lever type is also available.
Part Number |
---|
7SB |
7SLB |
10SB-2 |
10SC |
10SLB |
10SLB-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Specifications | Capacity (L) | Connection Dia. | Applicable Spray Gun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,039,290 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | No | 0.75 | G1/4 | F110-S,F110L-S,FINER-S | ||
1,481,765 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Lever Type | 0.75 | G1/4 | F110-S,F110L-S,FINER-S | ||
1,091,086 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | No | 1 | G1/4 | F110-S,F110L-S,FINER-S | ||
1,091,086 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | No | 1 | G3/8 | F210-S | ||
1,611,843 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Lever Type | 1 | G3/8 | F210-S | ||
1,611,843 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Lever Type | 1 | G1/4 | F110-S,F110L-S,FINER-S |
Loading...Tải…
Spray Gun Type | Related Parts for Spray Gun |