(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Features a stainless steel finish and a fluoropolymer coating for the interior surfaces.
Spray Gun Type | Related Parts for Spray Gun | Capacity(L) | 0.45 | Connection Dia. | G1/4 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 4G-TA in the fluoropolymer Coated Stainless Steel Gravity Cup series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4G-TA trong chuỗi fluoropolymer Coated Stainless Steel Gravity Cup.