(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Caulking Gun, CA

Caulking Gun, CA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,525,876VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

·An easy-to-grip caulk gun. [Paint Inlet Diameter]·G1/4

 
Part Number
CA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,525,876 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Spray Gun Type Main Body of Spray Gun Paint Inlet Diameter G1/4

Please check the type/dimensions/specifications of the part CA in the Caulking Gun, CA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CA trong chuỗi Caulking Gun, CA.