(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Agitator (Hand Held Type)

Agitator (Hand Held Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      18,610,050VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The handle can be used for easy changing of the number of rotations. Features an optimized grip position for easy carrying. Works with multiple types of movement.

 
Part Number
MA-G
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

18,610,050 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Output (On Maximum Output)(W) 45 Torque (At Maximum Output)(N·m) 0.45 Air Consumption Amount (At Maximum Output)(L/min) 180