(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mounting bracket for the current sensor

Mounting bracket for the current sensor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      135,275VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Width W (ø) Height H (ø) Width W (mm) = 84 × 15.5 × 4 or 20 × 22.6 × 9.35. Mounting bracket for current sensor. Available for purchase by single unit

 
Part Number
HLD-20
HLD-24
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth W
(φ)
Height H
(φ)
Width W
(mm)

135,275 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8415.54

142,445 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2022.69.35

Loading...Tải…

  1. 1