(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

General-purpose Electric Power Transducer Compact Electric Power Transducer Containing ultra-small PT and Application CT Selective Combination

General-purpose Electric Power Transducer Compact Electric Power Transducer Containing ultra-small PT and Application CT Selective Combination
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,508,536VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Ultra compact design of business card case size with built-in ultra small PT (DIN rail compatible).
· 0 to 5 V output (power supply isolated type) with effective active power measurement.
· Can be attached to existing electric wire setups in combination with a split type CT.
· When combined with the CT group for the PTD-S series, it covers an ultra-wide power range all the way up to 500KW.
· Applicable CT/ cable sold separately.
· When the phase of voltage and current are returning, the output becomes (-) (reverse power flow can be measured).

 
Part Number
PTD-1S
PTD-2S
PTD-3S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Power Voltage
(V)

13,508,536 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more Single-phase -2-Wire100

13,508,536 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more Single-phase -2-Wire200

13,508,536 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 3-phase - 3-wire200

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Input Current Alternating Current(AC) Width W(φ) 24 Height H(φ) 60
Height H(mm) 96