(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Foot-Operated Switching Valve, 4-Way, 2 Positions, BN-4PA Series

Foot-Operated Switching Valve, 4-Way, 2 Positions, BN-4PA Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,863,450VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A compact switching valve that can install a pedal lock mechanism.

 
Part Number
BN-4PA41-8
BN-4PA41R-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Type

2,863,450 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more No

3,176,627 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more With Lock Mechanism

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Pedal type Number of Ports 4-Port Number of Switching Positions 2-position normally closed type
Switching Operation Foot Switch Pipe Port Type Rc Plumbing Thread Nominal 1/4
Plumbing Type and Direction Side piping Effective Sectional Area(mm2) 8 How to Mount Others
Applicable Fluids Air Pipe connection port diameter (IN, OUT) Rc1/4 Operating Pressure(MPa) 0~0.7