(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Regulator BN-3R21

Regulator BN-3R21
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      718,695VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A compact (35 mm width) pressure reducing valve.

Part Number
BN-3R21-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

718,695 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Regulator, Pressure Boosting Valve Regulator Regulator Type Standard Applicable Fluid Air
Shape Standard Operating Environment Standard Exhaust Mechanism No
Adverse Current Function Presence Supply Side, Connection Type Rc Supply Side, Connection Dia. 1/4
Control Side, Connection Type Rc Control Side, Connection Dia. 1/4 Pressure Gauge No
Set Pressure(MPa) 0.05~0.85 Operating Pressure(MPa) 0~1.0 Applicable Fluids Air
Pressure Resistance(MPa) 1.5 Ambient Temperature(℃) 5~60

Please check the type/dimensions/specifications of the part BN-3R21-8 in the Regulator BN-3R21 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BN-3R21-8 trong chuỗi Regulator BN-3R21.