(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Large capacity screw-in type filter.
Type | Standard | Compressed Air Quality | General Dry Air | Filtration Level | 40μm |
---|---|---|---|---|---|
Treatment Air Flow Rate(l/min) | 6.3 | Connection Type | Rc | Plumbing Thread Nominal | 1 |
Operating Environment | Standard | Drain Cock | Manual | Case Material | Resin |
Case Guard | Presence | How to Connect | Pipe connection type | Flow Direction | Rightward direction |
Operating Pressure(MPa) | 0~1.0 | Applicable Fluids | Air |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BN-2701-25 in the Air Filter BN-2701A (High Flow) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BN-2701-25 trong chuỗi Air Filter BN-2701A (High Flow).