(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Operation Box

Operation Box
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,556,121VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The QT-AK is a key switch type 2-axis operation box for manually operating a single axis or two-axis type QT-A series product.

Part Number
QT-AK
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,556,121 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Control Axis 2-Axis External Dimension W85mm×D135mm×H25mm (However Protrusion Is Not Included)

Please check the type/dimensions/specifications of the part QT-AK in the Operation Box series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần QT-AK trong chuỗi Operation Box.