(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The screw parts rotate separately, thus allowing you to connect pipes without one pipe causing the other to rotate.
Part Number |
---|
M154MNK-13 |
M154MNK-20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal of Thread M1 | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|
378,111 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | 13 | ||
488,071 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 3/4B(20A) | 20 |
Loading...Tải…
Connecting Shape | Double nipple | Connection Type | Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type | Material | Made in Brass |
---|---|---|---|---|---|
Connection Thread Type M1 | R | Applicable Fluid | Water | Type | Fitting |
Interior Resin Lining | No |