(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Suitable for situations where materials of jobs in the flange side of large flanges is flexible, where lower hole diameters of the workpieces are large, etc.
Part Number |
---|
AD66BSLF |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
2,716,565 VND | 1 Pack(s) | 500 Pieces Per Package 500 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Material | Steel | Nominal(mm) | 4.8 | Material | Iron |
---|---|---|---|---|---|
Nominal(mm) | 4.8 | Surface Treatment | NA | Details of Surface Treatment | NA |
Shape of The Head | Large Flange | Recommended Fastening Plate Thickness(mm) | 6.4~9.6 | Length L1(mm) | 19.4 |
Sales Unit | Box/Package |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AD66BSLF in the Open Type Rivet ADBS/LF series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AD66BSLF trong chuỗi Open Type Rivet ADBS/LF.