(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SUS316 VU Miniature Valve for Stainless Steel (Union Type)

SUS316 VU Miniature Valve for Stainless Steel (Union Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,076,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

PDF

Japanese Only

CAD Data unavailable
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
・ Precision design to withstand high pressure, impact, vibration, vacuum and temperature changes
・ Ideal double ferrule system that pipe does not have helix angle
・ It is compact and lightweight, has low tightening torque, and no special tools required
・ It is easy to connect and disconnect and economical to reuse
・ Reliable seal performance due to mutual interlocking action unique to double ferrule
・ Depending on the torque and shaft core direction, it can be inserted to the pipe with the fitting set

Part Number
VU-01-0
VU-02-0
VU-03-0
VU-025-0
VU-3-0
VU-4-0
VU-6-0
VU-8-0
VU-10-0
VU-10.5-0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Plumbing Pipe Dia.
(Ø)
Controller Side, Plumbing Pipe Dia.
(Ø)
Length L
(mm)
Size Specifications INCHES Specifications, Applicable to Outer Diameter (Inch Size) SCHEDULE Specifications Application tube Calling

2,593,571 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3.183.1864Inch Size (INCHES)1/8-

2,076,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 6.356.3558.8Inch Size (INCHES)1/4-

2,517,075 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 9.539.5363.6Inch Size (INCHES)3/8-

2,258,651 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 7.947.9459.6Inch Size (INCHES)5/16-

2,564,630 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 3364Millimeter Size (METRIC)--

2,354,268 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 4458.5Millimeter Size (METRIC)--

2,076,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 6658.8Millimeter Size (METRIC)--

2,258,651 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 8859.6Millimeter Size (METRIC)--

2,488,135 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 101065.4Millimeter Size (METRIC)--

2,526,383 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10.510.564.4Gas pipe size (SCHEDULE)-1/8
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Plumbing Pipe Dia.
(Ø)
Controller Side, Plumbing Pipe Dia.
(Ø)
Length L
(mm)
Size Specifications INCHES Specifications, Applicable to Outer Diameter (Inch Size) SCHEDULE Specifications Application tube Calling

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Straight Material SUS316 Applicable Fluid Water / Air / Oil / Gas
Nominal Pressure 2MPa Supply Side, Connection Type Metal pipe joint Control Side, Connection Type Metal pipe joint
Handle Shape Round-shaped handle Body Lining No Height H(mm) 58.5
Handle diameter(Ø) 35
Close

Comparison list