(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This product is a black foam low-hardness rubber sponge whose main ingredient is natural rubber and styrene butadiene rubber.
Part Number |
---|
N-148-5-650-1000 |
N-148-10-650-1000 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Thickness T (mm) |
---|---|---|---|---|---|
934,541 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 5 | ||
1,587,141 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Grade, Type | Foam Rubber (Nature) | Width A(mm) | 650 | Length(mm) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Sponge | With or Without Adhesive | No Seal | Color | Black |