(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Single-Unit Speed Controller

Single-Unit Speed Controller
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,870,196VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Compact and emphasizes cost-effectiveness while being high-functioning

 
Part Number
MSC-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,870,196 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Controller Unit Power Supply Single-phase Environment Standard
Electromagnetic Brakes, Clutches No Voltage(V) 100 / 110 / 115 / 200 / 220 / 230

Please check the type/dimensions/specifications of the part MSC-1 in the Single-Unit Speed Controller series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MSC-1 trong chuỗi Single-Unit Speed Controller.