(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Pipe Flange Blank Flange Raised Face JIS10K, SUSF316L

Stainless Steel Pipe Flange Blank Flange Raised Face JIS10K, SUSF316L
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,003,540VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

JIS B2220 compliant, closed flange raised face. (BL RF)Nominal pressure 10 K, material SUSF316L.

Part Number
SUSF316L-BLRF-10K-125A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,003,540 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Welding flange Flange Standard JIS standard flange Flange Type Closure (BL)
Flange Gasket Seat Configuration Flat Surface Washer (RF) Nominal Diameter 125A Nominal Pressure 10K
Surface Treatment No