(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Pipe Flange, Tap Water, Blind Flange, Raised Face F12, SUSF304

Stainless Steel Pipe Flange, Tap Water, Blind Flange, Raised Face F12, SUSF304
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,983,740VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

JIS G 3443-2 compliant, clean water closure flange full face. (BWF)Nominal pressure F12, material SUSF304.

Part Number
SUSF304-BWF-F12-150A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,983,740 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Welding flange Flange Standard Water Supply Flange Type Closure (BL)
Material SUSF304 Nominal Diameter 150A Surface Treatment No
Nominal Pressure F12