(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Trade Series Recoil Kit (UNF) (Part Number)

Trade Series Recoil Kit (UNF)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,202,320VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Includes an insertion tool with tap handle functionality. A magnet-type extraction tool has also been set together with this.

 
Part Number
34098
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

3,202,320 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Tool Material SUS304 Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one)
Screw Type for Tap Unify (Fine) Thread Thread Diameter(Inserted)inch 9/16-18 Application Insertion / Removal
Qty. 6

Please check the type/dimensions/specifications of the part 34098 in the Trade Series Recoil Kit (UNF) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 34098 trong chuỗi Trade Series Recoil Kit (UNF).