(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
An exceptional design that aims for ease of turning.
Nominal of Thread (M) | 8 | Material | Iron | Surface Treatment | No |
---|---|---|---|---|---|
Thread Type | Metric coarse | Applications, Functions | Hand tightening | Sales Unit | Box/package |
Surface Treatment (Details) | No |
Please check the type/dimensions/specifications of the part NCN3-M8 in the Nylon Wing Nut (No.3) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NCN3-M8 trong chuỗi Nylon Wing Nut (No.3).