(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Freebear Z-Type

Freebear Z-Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,795,752VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A machined product round flange type ball roller with a spring.
[Feature]
· A spring enables uniforming an applied load and preventing uneven load application caused by the shape of a conveyed object.
[Applications]
· Ideal for transporting heavy weight objects, assembling work benches (positioning), and replacing processing machine jigs.

 
Part Number
C-12Z
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

5,795,752 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Allowable Load(N) 1962 Shape Flange Type Spring Built-in
O.D.(Ø) 110 Load Capacity Range(N) 500.1~5000 Body Material Steel
Ball Material Steel Ball Dia.(Ø) 38.1 Application Standard
Mounting Height(mm) 100

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-12Z in the Freebear Z-Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-12Z trong chuỗi Freebear Z-Type.