(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Freebear J-Type

Freebear J-Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      247,669VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

All resin / diamond shaped type. Note: End " -WH" is white, "-BK" is black

Specification

●Allowable Weight(kg):10
●SPQ(piece):120
●For upward

Materials

●Main Ball: Polyacetate(POM)
●Small Ball: Stainless Steel(SUS304)
●Body: Polyacetate(POM)
Part Number
J-8K
J-8Y-BK
J-8Y-WH
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSO.D.
(Ø)
Mounting Height
(mm)

247,669 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 105334.5

277,955 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 106931

247,669 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 106931

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Allowable Load(N) 98.1 Shape Flange Type Standard
Load Capacity Range(N) 50.1~100.0 Body Material POM Ball Material POM
Ball Dia.(Ø) 25.4 Application Standard