(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Pressure Refraction Fitting Pearl Swivel Joint, C Series

Pressure Refraction Fitting Pearl Swivel Joint, C Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,363,038VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

The C series includes swivel joints capable of 360 degree rotation that can be used with the steel body (welded) flange type movable piping line-up.

 
Part Number
C-1-65AX10K
C-2-80AX10K
C-3-65AX10K
CV-2-65AX10K
CV-3-40AX10K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Operating Temperature
(℃)
Nominal of Flange Connection Style NO Material of Gasket

15,323,864 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 100[2 1/2B] 65A1NBR

19,101,274 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more 100[3B] 80A2NBR

16,733,557 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more 100[2 1/2B] 65A3NBR

17,491,320 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 160[2 1/2B] 65A2Fluorine Rubber

12,363,038 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 160[1 1/2B] 40A3Fluorine Rubber

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Swivel Joints Applicable Fluid Water / Air / Gas / Oil Maximum Operating Pressure(MPa) 2.1
Connection Type Flange Mounting Body Material Steel Welding