(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
W/WS Type Bolt Type (WS40-BM8XP1.25-CHR)

W/WS Type Bolt Type (WS40-BM8XP1.25-CHR)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      272,508VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A luxurious chrome-plated design caster. Ideal for indoor furniture, appliances, etc.

 
Part Number
WS40-BM8XP1.25-CHR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Height H
(mm)
Load Range
(daN)
Stopper (Detail) Allowable Load
(daN)
Thread Dia. Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width W
(mm)
Swivel Radius
(mm)

307,511 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1052~35.00With Rotation Stopper30M8XP1.254041.552

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Screw-In Type / Dual Wheels Wheel Material Nylon Wheel Characteristics No
Fitting Material SWCH Allowable Load Light Load Color Chrome Plating (CHR)
Color Cap Black Body Material Zinc Die-Casting

Please check the type/dimensions/specifications of the part WS40-BM8XP1.25-CHR in the W/WS Type Bolt Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WS40-BM8XP1.25-CHR trong chuỗi W/WS Type Bolt Type.

Products like this...

Part Number
W50-BM12XP1.25-CHR
W50-BM12XP1.75-CHR
W50-BM8XP1.25-CHR
WS50-BM10XP1.5-CHR
WS50-BM12XP1.25-CHR
WS50-BM12XP1.75-CHR
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Height H
(mm)
Load Range
(daN)
Stopper (Detail) Allowable Load
(daN)
Thread Dia. Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width W
(mm)
Swivel Radius
(mm)

316,105 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1063.535.01~80.00No50[M12] M12XP1.25505047

315,776 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1063.535.01~80.00No50[M12] M12XP1.75505047

332,905 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1063.535.01~80.00No50M8XP1.25505047

368,146 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1063.535.01~80.00With Rotation Stopper50M10XP1.5505055.5

374,491 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1063.535.01~80.00With Rotation Stopper50[M12] M12XP1.25505055.5

374,163 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1063.535.01~80.00With Rotation Stopper50[M12] M12XP1.75505055.5