(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Diamond-flanged unit with bolt hole at one end on an arc to enable free adjustment of the shaft center when installing.
Part Number |
---|
UCFA204 |
UCFA205 |
UCFA206 |
UCFA207 |
UCFA208 |
UCFA210 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Shaft Dia. (mm) (Ø) | H (mm) | Basic Load Rating Cr (kN) | Basic Load Rating Cor (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412,570 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 20 | 102 | 12.8 | 6.6 | ||
477,908 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 25 | 125 | 14 | 7.9 | ||
593,848 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 30 | 144 | 19.6 | 11.3 | ||
693,051 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 35 | 161 | 25.9 | 15.4 | ||
841,261 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 40 | 175 | 29.3 | 17.9 | ||
1,108,995 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 50 | 190 | 35.5 | 23.2 |
Loading...Tải…
Unit, Type | Insert Bearing Unit | Bearing Unit, Type | Diamond Flange Shape Unit | Unit Body Material | Cast iron made |
---|---|---|---|---|---|
Type of Pillow Blocks | Standard | Rolling Element Material | Stainless Steel | Surface Treatment | No |