(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Barrier IN Pipe Barifas Seal Packing

Barrier IN Pipe Barifas Seal Packing
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      206,255VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Barrier-in-pipe Barifas seal packing.

[Features]
· Made from an elastomer.

 
Part Number
VS-110
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

206,255 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Pipe for Preventing Burst O.D.(mm) 145 I.D.(mm) 112
Height(mm) 1.2 Material Elastomer Heat Resistant Temperature(℃) 60