(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Eye Bolt

Eye Bolt

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      123,736VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • This product can be purchased in single unit increments.

Product Description

Eyebolts that can be used for a wide range of purposes as they can be used to fix chains, etc., to walls.
[Features]
·An item that can be attached to a wall, etc., and connected to a chain, etc.
·A simple eyebolt.
·Materials: Stainless steel SUS304.
[Applications]
·Chains, etc. can be fixed to walls, and can be used as metal fittings for car stops and intrusion prevention fences.
* This product is sold in units of one.

Part Number
IB-2M
IB-3M
IB-4M
IB-5M
IB-6M
IB-8M
IB-10M
IB-12M
IB-14M
IB-16M
IB-16W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTwist Diameter (M screw) Pitch
(mm)
Twist Diameter (inch) Reference Applied Load
(kgf)
Code No.

123,736 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 20.4-10896

123,933 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 30.5-15897

127,867 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 40.7-20535

128,851 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 50.8-30536

147,736 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 61-50304

164,064 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 81.25-80305

189,244 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 101.5-150306

264,391 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 121.75-220307

446,356 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 142-3301001

501,044 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 162-450308

508,668 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -1.815/8450313

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Stainless SUS304 Tip Shape Flat End Screw Type Complete thread