(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TRAW Highly-Durable Rubber

TRAW Highly-Durable Rubber
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,803,108VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A wheel suitable for high speed operation.

 
Part Number
TRAW-200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,803,108 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Type Outer Ring + Wheel Tire Material Highly durable rubber Wheel Outer Dia.(Ø) 200
Width of Wheel(mm) 45 Hole Diameter(Ø) 20 Width of Hub(mm) 55
Bearing Available Core Aluminum Bearing details Radial ball bearings
Max. Allowable Load(N) 2450 Wheel Type Single Wheel

Please check the type/dimensions/specifications of the part TRAW-200 in the TRAW Highly-Durable Rubber series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TRAW-200 trong chuỗi TRAW Highly-Durable Rubber.