(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
R Rubber (for Corners)

R Rubber (for Corners)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      132,548VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A small-diameter rubber wheel.

 
Part Number
R-50CC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

132,548 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Type Integrated Tire Material Rubber (SBR) Wheel Outer Dia.(Ø) 50
Width of Wheel(mm) 20 Hole Diameter(Ø) 6 Width of Hub(mm) 23
Bearing None Max. Allowable Load(N) 290 Wheel Type Single Wheel

Please check the type/dimensions/specifications of the part R-50CC in the R Rubber (for Corners) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần R-50CC trong chuỗi R Rubber (for Corners).